Ventil cu scaun inclinat VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4V4T-50-4

1002522

GTIN 4052568226237

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune de linie
Mufa cu filet G2 conform DIN ISO 228
Debit Kv
34.5 m³/h
Presiune mediu
0 bar - 4 bar
Latimea nominala
45 mm