Ventil cu scaun inclinat VZXF-L-M22C-M-B-N114-290-H3B1-50-7

1002540

GTIN 4052568226404

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune de linie
Mufa cu filet 1 1/4 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debit Kv
6 m³/h
Presiune mediu
0 bar - 7 bar
Latimea nominala
29 mm