Ventil cu scaun inclinat VZXF-L-M22C-M-A-N12-130-M1-V4V4T-50-16
1002545
GTIN 4052568226459
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune de linie
Mufa cu filet 1/2 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debit Kv
3.8 m³/h
Presiune mediu
0 bar - 16 bar
Latimea nominala
13 mm