Ventil cu scaun inclinat VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4V4T-80-10
1002556
GTIN 4052568226565
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune de linie
Mufa cu filet 1 1/4 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debit Kv
17.5 m³/h
Presiune mediu
0 bar - 10 bar
Latimea nominala
31 mm