Racord cu ștuț tip L LCK-1/4-PK-9

11452

GTIN 4052568021153

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior G1/4
Conexiune pneumatica 2
pentru niplu de legatura cu Ø interior 9 mm cu piulita
Temperatura ambianta
-10 °C - 60 °C