Gripper in 3 puncte|Gripper cu 3 bacuri HGDD-40-A
1163040
GTIN 4052568227876
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Forta de prindere stransa pe bac de gripper la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)
200 N
Cursa per bac de gripper
6 mm
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate