Manometru PAGL-HP3-63-60-G14
1166938
GTIN 4052568259181
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Tipul de montare
Instalarea cablului
Interval de afisare
0 bar - 60 bar
Conexiune pneumatica
G1/4
Clasa de precizie de masurare
1,6