Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Mecanisme de actionare pneumatice

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Cilindru oscilant DSR-16-180-P

11910

GTIN 4052568002459

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Dimensiune
16
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)
2 Nm
Unghi de pivotare
0 deg - 180 deg
Detectarea pozitiei
fără