Racord cu niplu L LCN-1/8-PK-3
11955
GTIN 4052568021283
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior G1/8
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 4 mm
Latimea nominala
2 mm
Temperatura ambianta
0 °C - 60 °C