Racord T filetat TCN-M5-PK-4
12432
GTIN 4052568021474
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior M5
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 6 mm
Latimea nominala
2.9 mm
Temperatura ambianta
0 °C - 60 °C