Conector rapid tip Y CRQSY-10
130659
GTIN 4052568116347
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
pentru furtun cu Ø exterior 10 mm
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 10 mm
Presiune de functionare interval complet de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambianta
-15 °C - 120 °C
Latimea nominala
5.6 mm