Bucsa QSH-4-100

130723

GTIN 4052568024444

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Bucsa Ø 4 mm
Conexiune pneumatica 2
Bucsa Ø 4 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambianta
-10 °C - 80 °C
Latimea nominala
2.5 mm