Cartus QSPLLK18-8

130848

GTIN 4052568025687

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Cartus de 18 mm
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm
Temperatura ambianta
-5 °C - 60 °C
Latimea nominala
5.2 mm