Gripper cu burduf DHEB-18-E-U-S-P
1320824
GTIN 4052568230449
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Timp min. de deschidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)
20 ms
Timpul min. de inchidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)
50 ms
Diametrul min. de prindere
19.5 mm
Diametru max. de prindere
25 mm
Sarcina utila a orientarii
0.21 kg