Cartus QSPLLK10-6
132604
GTIN 4052568028039
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Cartus de 10 mm
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 6 mm
Temperatura ambianta
-5 °C - 60 °C
Latimea nominala
3.5 mm