Cartus QSPKG20-10
132634
GTIN 4052568028114
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Cartus de 20 mm
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 10 mm
Temperatura ambianta
-5 °C - 60 °C
Latimea nominala
6.4 mm