Cartus QSPKG20-3/8-U
132637
GTIN 4052568028145
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Cartus de 20 mm
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 3/8"
Presiune de functionare interval complet de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambianta
-5 °C - 60 °C
Latimea nominala
6.4 mm