Cartus QSPKG18-5/16-U

132651

GTIN 4052568028237

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Cartus de 18 mm
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 5/16"
Presiune de functionare interval complet de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambianta
-5 °C - 60 °C
Latimea nominala
5.5 mm