Cartus QSPLKG20-12

132857

GTIN 4052568028305

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Cartus de 20 mm
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 12 mm
Temperatura ambianta
-5 °C - 60 °C
Latimea nominala
7.7 mm