Cartus QSPLLKG10-1/8-U
132862
GTIN 4052568028350
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Cartus de 10 mm
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 1/8"
Presiune de functionare interval complet de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambianta
-5 °C - 60 °C
Latimea nominala
1.8 mm