Conector rapid tip T QST-V0-4
132896
GTIN 4052568028473
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
pentru furtun cu Ø exterior 4 mm
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 4 mm
Temperatura ambianta
0 °C - 60 °C
Latimea nominala
2.8 mm
Presiune de functionare interval complet de temperatura
-0.95 bar - 10 bar