Cartus QSPLKG18-10

132947

GTIN 4052568028794

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Cartus de 18 mm
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 10 mm
Temperatura ambianta
-5 °C - 60 °C
Latimea nominala
6.7 mm