Cartus QSPK10-4

132979

GTIN 4052568028879

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Cartus de 10 mm
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 4 mm
Temperatura ambianta
-5 °C - 60 °C
Latimea nominala
2.3 mm