Racord rapid tip T NPQP-T-R38-Q12-FD-P10

133079

GTIN 4052568029623

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior R3/8
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 12 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambianta
-20 °C - 60 °C
Latimea nominala
6.9 mm