Conector rapid NPQP-D-Q10-Q8-FD-P10
133098
GTIN 4052568029814
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
pentru furtun cu Ø exterior 10 mm
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambianta
-20 °C - 60 °C
Latimea nominala
6.5 mm