Dop NPQP-P-S4-FD-P10

133128

GTIN 4052568030087

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Bucsa Ø 4 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambianta
-20 °C - 60 °C