Conector cu filet NPCK-C-D-G18-K6

1366257

GTIN 4052568061869

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior G1/8
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 6 mm
Latimea nominala
2.9 mm
Presiune de functionare interval complet de temperatura
-0.95 bar - 12 bar