Cilindru oscilant DSM-63-270-P1-HD-A-B
1369121
GTIN 4052568231255
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Dimensiune
63
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)
40 Nm
Unghi de pivotare
0 deg - 240 deg
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate