Racord cu niplu CRCN-3/8-PK-6
13974
GTIN 4052568021696
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior G3/8
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm
Latimea nominala
5.3 mm
Temperatura ambianta
0 °C - 60 °C