Informații privind ciclul de viață al produsului

Este planificata inlocuirea produsului.

10/2024 - Produsul este in curs de eliminare treptata din portofoliu. Nu il utilizati pentru proiecte noi. Va rugam sa alegeti alternativa moderna a acestui produs.

06/2027 - Produs scos din fabricatie. Produse de rezerva.

06/2027 - Produs scos din fabricatie.

Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Accesorii pentru servo-controllere

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Cablu motor NEBM-S1G15-E-1.5-Q7-LE6

1450834

GTIN 4052568106058

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune electrica 1, tip de conectare
Priza
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare
Sub-D
Conectorare electrica 2, tip de racord
Cablu
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare
Capat deschis
Lungime cablu
1.5 m