Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Ventile de proces

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Ventil electromagnetic VZWD-L-M22C-M-N18-25-V-1P4-22-R1

1491890

GTIN 4052568234423

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Structura constructiva
Ventil cu scaun cu actionare directa
Debit Kv
0.16 m³/h
Conectare armatura
1/8 NPT
Tip de actionare
electric