Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Ventile de proces

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Ventil electromagnetic VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-2AP4-15-R1

1491938

GTIN 4052568234676

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Structura constructiva
Ventil cu scaun cu actionare directa
Debit Kv
0.2 m³/h
Conectare armatura
G1/4
Tip de actionare
electric