Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Ventile de proces

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Ventil electromagnetic VZWD-L-M22C-M-N14-20-V-3AP4-40-R1

1492092

GTIN 4052568235130

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Structura constructiva
Ventil cu scaun cu actionare directa
Debit Kv
0.13 m³/h
Conectare armatura
1/4 NPT
Tip de actionare
electric