Controller motor CMMP-AS-C5-11A-P3-M3
1501327
GTIN 4052568237912
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Curent nominal
5.5 A
Tensiunea nominala de functionare CA
400 V
Faze tensiune nominala de functionare
3 faze
Putere nominala controller
3000 VA
Cuplaj fieldbus
CANopen - DeviceNet® - EtherCAT - EtherNet/IP - Modbus/TCP - PROFINET - Profibus DP