Informații privind ciclul de viață al produsului

Este planificata inlocuirea produsului.

04/2026 - Produsul este in curs de eliminare treptata din portofoliu. Nu il utilizati pentru proiecte noi. Va rugam sa alegeti alternativa moderna a acestui produs.

11/2026 - Produs scos din fabricatie. Produse de rezerva.

12/2026 - Produs scos din fabricatie.

Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Senzori inductivi

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Senzor de proximitate SIEH-M12B-NO-K-L

150452

GTIN 4052568069629

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Dimensiune
M12
Iesire de comutare
NPN
Functia elementului de comutare
Deschizator
Domeniu de tensiune de lucru CC
10 V - 30 V