Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Clasic

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Senzor de proximitate SMEO-1-S-LED-24-B

150848

GTIN 4052568010393

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Domeniu de tensiune de lucru CC
12 V - 27 V
Functia elementului de comutare
Contact N/O
Iesire de comutare
contact bipolar