Drosel de cale GRLA-1/8-PK-4-B
151167
GTIN 4052568030568
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Functie antiretur pe droselul de evacuare
Debitul nominal normal in directia de strangulare
230 l/min
Conector pneumatic 1
PK-4 cu piulita olandeza
Element de reglare
Surub cu fanta