Drosel de cale GRLA-1/4-PK-4-B
151173
GTIN 4052568030582
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Functie antiretur pe droselul de evacuare
Debitul nominal normal in directia de strangulare
260 l/min
Conector pneumatic 1
pentru niplu de legatura Ø interior 4 mm cu piulita olandeza
Element de reglare
Surub cu fanta