Drosel de cale GRLZ-1/4-B

151195

GTIN 4052568010652

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Droselizare pe alimentare cu supapa de sens
Debitul nominal normal in directia de strangulare
610 l/min
Conector pneumatic 1
Filet interior G1/4
Element de reglare
Surub cu fanta