Drosel GRO-M5-B
151214
GTIN 4052568069940
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Functie de drosel
Debitul nominal normal in directia de strangulare
105 l/min
Conector pneumatic 1
M5
Presiune de lucru
0 bar - 10 bar
Element de reglare
Şurub cu cap striat