Racord rapid QS-1/4-8
153005
GTIN 4052568010942
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior R1/4
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambianta
-10 °C - 80 °C
Latimea nominala
7 mm