Racord rapid tip L QSL-1/8-8

153048

GTIN 4052568011062

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior R1/8
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambianta
-10 °C - 80 °C
Latimea nominala
6 mm