Conector rapid tip T QST-6-4

153134

GTIN 4052568032265

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
pentru furtun cu Ø exterior 6 mm
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 4 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambianta
-10 °C - 80 °C
Latimea nominala
2.3 mm