Racord de trecere QSS-10

153160

GTIN 4052568011154

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
pentru furtun cu Ø exterior 10 mm
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 10 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambianta
-10 °C - 80 °C
Latimea nominala
9 mm