Conector rapid tip Y QSYL-1/2-12

153181

GTIN 4052568032654

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior R1/2
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 12 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambianta
-10 °C - 80 °C
Latimea nominala
10.6 mm