Racord rapid tip T QSTF-3/8-12-B
153190
GTIN 4052568032746
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior R3/8
Conexiune pneumatica 2
Filet interior G3/8 - pentru furtun cu Ø exterior 12 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambianta
-10 °C - 80 °C
Latimea nominala
9.3 mm