Bucsa QSH-6-4
153257
GTIN 4052568033347
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Bucsa Ø 6 mm
Conexiune pneumatica 2
Bucsa Ø 4 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambianta
-10 °C - 80 °C
Latimea nominala
2.3 mm