Racord rapid tip L QSLF-1/8-4-B

153273

GTIN 4052568033453

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet interior G1/8
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 4 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambianta
-10 °C - 80 °C
Latimea nominala
2.8 mm