Racord L rotabil QSRL-1/8-8
153413
GTIN 4052568034498
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior R1/8
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm
Temperatura ambianta
0 °C - 60 °C
Latimea nominala
4.6 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 14 bar