Conector rapid QSK-12

153443

GTIN 4052568034764

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
pentru furtun cu Ø exterior 12 mm
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 12 mm
Temperatura ambianta
-10 °C - 80 °C
Latimea nominala
6.2 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 14 bar